??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
24 m / Display - Vluchtwegverlichting
Bill of material
EN10077371 - SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10077371
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EN10077371 - SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
GKAT
Apparaatcategorie
Vluchtwegverlichting
PRODB
Productbeschrijving
Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 24 m leesafstand. Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur. Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet. Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling.
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond/wand
L
Lengte
328 mm
B
Breedte
108 mm
H
Hoogte/diepte
195 mm
GEW
Gewicht
529 g
EL
Inbouwlengte
370 mm
EB
Inbouwbreedte
115 mm
ET
Inbouwdiepte
66 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9016
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
II
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
5...+35 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Stralingshoek
°
BLP
Nominaal vermogen P
3 W
LDAUER
Brandduur
3 h h
EWEITE
Leesafstand (DIN EN)
24 m
AKKU
Accu
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Automatische zelftest
false
STATUS
Statusindicatie
per LED
EINSP
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EN10077371
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EN10077371
EF000233
Voedingssysteem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Soort bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparaat stroomgestuurd
EF000008
Breedte
108 mm
EF000846
Inbouwbreedte
115 mm
EF023518
Inbouwhoogte/diepte
66 mm
EF004265
Inbouwlengte
370 mm
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF001456
Hoogte/diepte
195 mm
EF009482
Constante lichtstroom regeling
Nee
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF006420
"Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur ""D-markering"""
Nee
EF012170
Lichtverdeler
overige
EF001438
Lengte
328 mm
EF009347
Max. systeemvermogen
3 W
EF005905
Met lichtbron
ja
EF005127MAX
Nom. spanning - max
230 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
230 V
EF001391
Aantal polen
2
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF004284
Materiaal afdekking
Kunststoff transparent
EF004258
Aantal lichtkoppen
1
EF001278
Type aanduiding
doppelseitig
EF000030
Werking
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geschikt voor markeringstype
Acrylglasplatte
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF007947
Met afstandsschakelaaraansluiting
false
EF011099
Incl. pictogram
false
EF000003
Montagevariant
Aufbau/Einbau
EF002960
Type schakeling
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Controle-inrichting
automatischer Selbsttest
EF004351
Accutype
NiCd
EF012518MAX
Nom. bedrijfsduur - max
3 h
EF012518MIN
Nom. bedrijfsduur
3 h
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.