??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
14 m / Flat - Poistumismerkkivalo
Bill of material
EN10077609 - SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
ARTNR
Tuotenumero
EN10077609
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EN10077609 - SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
GKAT
Laiteluokka
Poistumismerkkivalo
PRODB
Tuotekuvaus
Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin merkintään, 3 h:n toiminta-aika ja 14m:n havaintoetäisyys. Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä. Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla. Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä.
BS
Käyttöliittymä
IR-kaukosäädin
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
328 mm
B
Leveys
108 mm
H
Korkeus/syvyys
46 mm
GEW
Paino
495 g
EL
Asennuspituus
370 mm
EB
Asennusleveys
115 mm
ET
Upotussyvyys
66 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP54
SK
Suojausluokka
II
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
5...+35 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
19,5 A / 205 µs
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Säteilykulma
°
BLP
Mitoitusteho P
3 W
LDAUER
Valaistuksen kesto
3 h h
EWEITE
Havaintoetäisyys (DIN EN)
14 m
AKKU
Akku
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Automaattinen itsetestaus
false
STATUS
Tilanäyttö
per LED
EINSP
Virransyöttöjärjestelmä
hajotettu (yksiparistoinen)
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EN10077609
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EN10077609
EF000233
Virransyöttöjärjestelmä
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Kaapelointitapa
soveltuu läpikulkujohdotukseen
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
35 °C
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
5 °C
EF000381
Käyttölaite
Sähköohjattu LED-käyttölaite
EF000008
Leveys
108 mm
EF000846
Asennusleveys
115 mm
EF023518
Rakenteellinen upotussyvyys
66 mm
EF004265
Asennuspituus
370 mm
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF001456
Korkeus/syvyys
46 mm
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Ei
EF000085
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
EF006420
"Valaisin rajoitetulla pintalämpötilalla ""D-merkki"""
Ei
EF012170
Valonjako
muu
EF001438
Pituus
328 mm
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
3 W
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
230 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
230 V
EF001391
Napaluku
2
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF004284
Suojuksen raaka-aine
Kunststoff opal
EF004258
Valaisinpäiden lukumäärä
1
EF001278
Merkintätapa
einseitig
EF000030
Toiminto
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Soveltuu merkintätavalle
Aufkleber
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF007947
Kaukokytkinliitäntä
false
EF011099
Sisältää piktogrammin
true
EF000003
Asennustapa
Aufbau/Einbau
EF002960
Kytkentätapa
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Valvontalaite
automatischer Selbsttest
EF004351
Akun laatu
NiCd
EF012518MAX
Nimellinen toiminta-aika - max
3 h
EF012518MIN
Nimellinen toiminta-aika - min
3 h
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.