??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100° - 0
Bill of material
EO10298912 - ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
ARTNR
Artikelnummer
EO10298912
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EO10298912 - ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
GKAT
Enhedskategori
0
PRODB
Produktbeskrivelse
LED-Downlight, 4000K med opalafdækning (diffusor), 5W, til loftsmontering uden yderligere tilbehør. God lyskvalitet og systemydelse. DALI-driftsenhed med SwitchDIM, allerede omfattet i leverancen.
BP
Særlige produktfunktioner
SwitchDIM-funktion.
BS
Brugergrænseflade
DALI-bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
45 mm
DIA
Diameter
98 mm
GEW
Vægt
320 g
ET
Monteringsdybde
70 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
75 mm
FAR
Farve
hvid , svarende til RAL 9003
WERKS
Materiale
Aluminium, pulverlakeret
IP
Kapslingsklasse
IP20 / IP44 under loftet (monteret)
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-20...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
5,5 A / 95 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0.75 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
100°
FTEMP
Farvetemperatur
4000 K
FTOL
Farvetolerance
2 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
6 W
LICHTS
Lysstrøm
500 lm
LICHTA
Lysudbytte
76 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 30
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EO10298912
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EO10298912
LDT
eo10298912.ldt
EF006423
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse
Ingen
EF011868
Type af leder
Afslutning
EF016263
Justerbar lysfordeling
nej
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF000015
Udvendig diameter
98 mm
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
60000 h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
40000 h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
20000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
500 lm
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF007694
Brugbar til kontorarbejdsplads
Ingen
EF013735
Blændingstal (UGR)
30
EF012152
Dæmpning 0-10 V
Ingen
EF012153
Dæmpning 1-10 V
Ingen
EF012154
Dæmpning DALI
Ja
EF015824
Dæmpbar DALI-2
Ingen
EF012155
Dæmpning DMX
Ingen
EF012188
Dæmpning DSI
Ingen
EF012157
Dæmpning GPRS
Ingen
EF012158
Dæmpning LineSwitch
Ingen
EF012160
Dæmpning af spændingsmodulering
Ingen
EF012161
Dæmning på bagkant
Ingen
EF012162
Dæmning på forkant
Ingen
EF012156
Dæmpning potentiometer (integreret)
Ingen
EF012164
Dæmpning RF
Ingen
EF012165
Dæmning af sinuskurve reduktion
Ingen
EF012166
Dæmpning med touch
Ingen
EF012167
Dæmpning zigbee
Ingen
EF012171
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr
Ja
EF012159
Dæmpning producentens eget system
Ingen
EF012168
Dæmpning med trykknap
Ingen
EF012163
Dæmpning programerbar
Ingen
EF000943
Indbygningsdiameter
75 mm
EF023518
Indbygningshøjde/dybde
70 mm
EF011946
Farve konsistens (McAdam ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
4000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks
80-89
EF007793
Beregnet til forsænket montering
Ingen
EF021180
Beregnet til loftsmontering
Ja
EF006760
Beregnet til indbygningsmontering
Ja
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF001265
Egnet til loftpendel
Ingen
EF000664
Egnet til vægmontering
Ingen
EF012091
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Højde/dybde
45 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF025740
Effektfaktor
0,9
EF000085
Ledertværsnit
0,75 mm²
EF006420
"Armatur med begrænset overfladetemperatur ""D mærke"""
Ingen
EF012172
Lysudbytte
76 lm/W
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
trinløs
EF015686
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 35.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015687
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 50.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF001357
Lysstyrke
194 cd
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF004283
Lysfordeling
symmetrisk
EF009347
Systemeffekt
6,5 W
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ingen
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF001203
Med lyssensor
Ingen
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
220 V
EF005138
Nødstrømsforsyning integreret
Ingen
EF012169
Ikke dæmpbar
Ingen
EF000187
Spændingstype
AC
EF008200MAX
Tilkoblingsbart ledertværsnit - max
0,75 mm²
EF016380MAX
Indbygningsdiameter - max
75 mm
EF016380MIN
Indbygningsdiameter - min
75 mm
EF009470
Beregnet til klemmemontering
false
EF009353
Beregnet til platforms-/gulvmontering
false
EF012176
Egnet til lavspændingskabelsystem
false
EF009354
Beregnet til strømskinnemontering
false
EF009352
Beregnet til traversmontering
false
EF011587MAX
Lysstrøm - max
500 lm
EF011587MIN
Lysstrøm - min
500 lm
EF015689
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 100.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF008705
Overfladebørstet
false
EF000139
Overfladebeskyttelse
pulverbehandlet
EF009351
Indstillingsmuligheder
nicht verstellbar
Preview - Generation
Preview
3D
2D