??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Stückliste
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
ARTNR
Artikelnummer
EO10298943
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
GKAT
Gerätekategorie
Downlight
PRODB
Produktbeschreibung
LED-Downlight, 3000K mit opaler Abdeckung (Diffusor), 18W, für Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Gute Lichtqualität und Systemleistung. Betriebsgerät DALI mit SwitchDIM Funktion bereits im Lieferumfang enthalten.
BP
Besondere Produktfunktionen
SwitchDIM-Funktion.
BS
Benutzerschnittstelle
DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
EINSTR
Einschaltstrom
9,1 A / 98 µs
H
Höhe/Tiefe
25 mm
DIA
Durchmesser
240 mm
GEW
Gewicht
1000 g
ET
Einbautiefe
50 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
225 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Werkstoff
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Schutzart
IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-20...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
110°
FTEMP
Farbtemperatur
3000 K
FTOL
Farbtoleranz
2 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
19 W
LICHTS
Lichtstrom
1700 lm
LICHTA
Lichtausbeute
89 lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
&le; 25
MTYP
Meldertyp
-
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
- m
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EO10298943
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EO10298943
LDT
eo10298943.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
EF011868
Art der Verdrahtung
Abschluss
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF000015
Außendurchmesser
240 mm
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
60000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
40000 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
20000 h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1700 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
40 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
-20 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
EF013735
Blendbegrenzung (UGR)
25
EF012152
Dimmung 0-10 V
Nein
EF012153
Dimmung 1-10 V
Nein
EF012154
Dimmung DALI
Ja
EF015824
Dimmung DALI-2
Nein
EF012155
Dimmung DMX
Nein
EF012188
Dimmung DSI
Nein
EF012157
Dimmung GPRS
Nein
EF012158
Dimmung LineSwitch
Nein
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
EF012164
Dimmung RF
Nein
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
EF012166
Dimmung Touch and Dim
Nein
EF012167
Dimmung Zigbee
Nein
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
EF012168
Dimmung mit Push-button
Nein
EF012163
Dimmung programmierbar
Nein
EF000943
Einbaudurchmesser
225 mm
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
EF011946
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
3000 K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
Ja
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Höhe/Tiefe
25 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF025740
Leistungsfaktor
0,9
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
89 lm/W
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
EF015686
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF001357
Lichtstärke
634 cd
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF004283
Lichtverteilung
symmetrisch
EF009347
Max. Systemleistung
19 W
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
Nein
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF001203
Mit Lichtsensor
Nein
EF005127MAX
Nennspannung - max
240 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
220 V
EF005138
Notstromversorgung integriert
Nein
EF012169
Ohne Dimmfunktion
Nein
EF001391
Polzahl
3
EF000187
Spannungsart
AC
EF008200MAX
Anschließbarer Leiterquerschnitt - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Anschließbarer Leiterquerschnitt - min
0,75 mm²
EF016380MAX
Einbaudurchmesser - max
225 mm
EF016380MIN
Einbaudurchmesser - min
225 mm
EF009470
Geeignet für Klemmmontage
false
EF009353
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
false
EF012176
Geeignet für Seilsystem
false
EF009354
Geeignet für Stromschienenmontage
false
EF009352
Geeignet für Traversenmontage
false
EF011587MAX
Lichtstrom - max
1700 lm
EF011587MIN
Lichtstrom - min
1700 lm
EF015689
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF008705
Oberfläche gebürstet
false
EF000139
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
EF009351
Verstellbarkeit
nicht verstellbar
EF015690
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
%
EF013759
Bedienung über Bluetooth
EF000008
Breite
mm
EF000846
Einbaubreite
mm
EF004265
Einbaulänge
mm
EF000280MAX
Geeignet für Lampenleistung - max
W
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
EF011947
Klirrfaktor (THD)
EF009372
Mit Luftschlitzen
EF009345MAX
Nennstrom - max
mA
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
EF015693
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
%
EF000758
Energieeffizienzklasse
EF012150MAX
LED-Nennstrom bei Konstantstrom - max
mA
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.