??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Bill of material
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
ARTNR
Artikelnummer
EO10298943
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
GKAT
Apparaatcategorie
Downlight
PRODB
Productbeschrijving
LED-downlight, 3000 K met opale afdekking (diffusor), 18W, zonder verder toebehoren toepasbaar voor plafondinbouw. Goede lichtkwaliteit en systeemprestaties. Voorschakelapparaat DALI met SwitchDIM, reeds meegeleverd.
BP
Specifieke productfuncties
SwitchDIM-functie.
BS
Gebruikersinterface
DALI-bus
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
EINSTR
Inschakelstroom
9,1 A / 98 µs
H
Hoogte/diepte
25 mm
DIA
Diameter
240 mm
GEW
Gewicht
1000 g
ET
Inbouwdiepte
50 mm
ELOCH
inbouwopening
225 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9003
WERKS
Materiaal
aluminium, gepoedercoat
IP
Beschermingsgraad
IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
SK
Beschermingsklasse
II
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-20...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opaal
AWINK
Stralingshoek
110°
FTEMP
Kleurtemperatuur
3000 K
FTOL
Kleurtolerantie
2 SDCM
CRI
Kleurweergave-index Ra
> 80
BLP
Nominaal vermogen P
19 W
LICHTS
Lichtstroom
1700 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
89 lm/W
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG0
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 25
MTYP
Type melder
-
ERFQUE
Detectieafstand schuin
- m
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EO10298943
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EO10298943
LDT
eo10298943.ldt
EF006423
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
EF011868
Soort bedrading
Afsluiting
EF016263
Stralingshoek regelbaar
nee
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
ja
EF000015
Buitendiameter
240 mm
EF011870
Nom. levensduur L70B50 bij 25 °C
60000 h
EF011871
Nom. levensduur L80B10 bij 25 °C
40000 h
EF011873
Nom. levensduur L90B10 bij 25 °C
20000 h
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1700 lm
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparaat stroomgestuurd
EF007694
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
EF013735
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
EF012152
Dimbaar 0-10 V
Nee
EF012153
Dimbaar 1-10 V
Nee
EF012154
Dimbaar DALI
ja
EF015824
Dimbaar Dali-2
Nee
EF012155
Dimbaar DMX
Nee
EF012188
Dimbaar DSI
Nee
EF012157
Dimbaar GPRS
Nee
EF012158
Dimbaar LineSwitch
Nee
EF012160
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
EF012161
Dimbaar faseafsnijding
Nee
EF012162
Dimbaar faseaansnijding
Nee
EF012156
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
EF012164
Dimbaar RF
Nee
EF012165
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
EF012166
Dimbaar Touch and Dim
Nee
EF012167
Dimbaar Zigbee
Nee
EF012171
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
ja
EF012159
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
EF012168
Dimbaar met push-button
Nee
EF012163
Dimming programmeerbaar
Nee
EF000943
Inbouwdiameter
225 mm
EF023518
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
EF011946
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM2
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
3000 K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
3000 K
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
nee
EF000442
Kleurweergave-index
80-89
EF007793
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF006760
Geschikt voor inbouwmontage
ja
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF001265
Geschikt voor pendelophanging
Nee
EF000664
Geschikt voor wandmontage
Nee
EF012091
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Hoogte/diepte
25 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF009482
Constante lichtstroom regeling
Nee
EF025740
Vermogensfactor
0,9
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF006420
"Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur ""D-markering"""
Nee
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
89 lm/W
EF009350
Lichtkleur
wit
EF016262
Lichtstroom regelbaar
Traploos
EF015686
Lichtstroomreductie gemiddeld Levensduur 35.000 h bij 25 °C omgevingstemperatuur.
4 %
EF015687
Lichtstroomreductie gemiddeld Levensduur 50.000 h bij 25 °C omgevingstemperatuur.
4 %
EF001357
Lichtsterkte
634 cd
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel
EF004283
Lichtverdeling
Symmetrisch
EF009347
Max. systeemvermogen
19 W
EF007556
Met voorschakelapparaat
ja
EF000197
Met bewegingssensor
Nee
EF005905
Met lichtbron
ja
EF001203
Met lichtsensor
Nee
EF005127MAX
Nom. spanning - max
240 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
220 V
EF005138
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Nee
EF012169
Niet dimbaar
Nee
EF001391
Aantal polen
3
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF008200MAX
Aansluitbare geleiderdoorsnede - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Aansluitbare geleiderdoorsnede - min
0,75 mm²
EF016380MAX
Inbouwdiameter - max
225 mm
EF016380MIN
Inbouwdiameter - min
225 mm
EF009470
Geschikt voor klemmontage
false
EF009353
Geschikt voor podium-/vloermontage
false
EF012176
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
false
EF009354
Geschikt voor stroomrailmontage
false
EF009352
Geschikt voor traversemontage
false
EF011587MAX
Lichtstroom - max
1700 lm
EF011587MIN
Lichtstroom - min
1700 lm
EF015689
Lichtstroomreductie gemiddeld Levensduur 100.000 h bij 25 °C omgevingstemperatuur.
4 %
EF008705
Oppervlak geborsteld
false
EF000139
Oppervlaktebescherming
gepoedercoat
EF009351
Verstelbaarheid
nicht verstellbar
EF015690
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
%
EF013759
Bediening via Bluetooth
EF000008
Breedte
mm
EF000846
Inbouwbreedte
mm
EF004265
Inbouwlengte
mm
EF000280MAX
Geschikt voor lampvermogen - max
W
EF004274
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
EF011947
Totale harmonische vervorming (THD)
EF009372
Met ventilatiespleten
EF009345MAX
Nom. stroom - max
mA
EF024150
Oppervlaktebescherming behuizing
EF015693
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
%
EF000758
Energie-efficiëntieklasse
EF012150MAX
Led nom. stroom bij constante stroom
mA
EF004258
Aantal lichtkoppen
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.