??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Lista de peças
EO10298950 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
ARTNR
Código
EO10298950
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EO10298950 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
GKAT
Categoria do dispositivo
Downlight
PRODB
Descrição do produto
Foco LED, 4000K com cobertura de cor opala (difusor), 18W para montagem embutida no tecto sem outros acessórios. Boa qualidade de luz e desempenho do sistema. Dispositivo de comando DALI com SwitchDIM, incluído no material entregue.
BP
Funções especiais do produto
Função SwitchDIM.
BS
Interface do utilizador
Barramento DALI
STEUSYS
Sistema de comando
DALI
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
EINSTR
Corrente de conexão
9,1 A / 98 µs
H
Altura/profundidade
25 mm
DIA
Diâmetro
240 mm
GEW
Peso
1000 g
ET
Profundidade de montagem
50 mm
ELOCH
Orifício de montagem
225 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9003
WERKS
Material
Alumínio, revestido em pó
IP
Grau de protecção
IP20 / IP44 sob o tecto (instalado)
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-20...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
opalino
AWINK
Ângulo de emissão de luz
110°
FTEMP
Temperatura da cor
4000 K
FTOL
Tolerância da cor
1 SDCM
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
19 W
LICHTS
Fluxo luminoso
1800 lm
LICHTA
Rendimento luminoso
94 lm/W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 25
MTYP
Tipo de detector
-
ERFQUE
Alcance transversalmente
- m
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EO10298950
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EO10298950
LDT
eo10298950.ldt
EF006423
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico
Não
EF011868
Tipo de eletrificação
Terminal
EF016263
Ângulo do feixe ajustável
não
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF000015
Diâmetro exterior
240 mm
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
60000 h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
40000 h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
20000 h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
1800 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF007694
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1
Não
EF013735
Fator de brilho unificado (UGR)
25
EF012152
Regulação 0-10 V
Não
EF012153
Regulação 1-10 V
Não
EF012154
Regulação DALI
sim
EF015824
Variação DALI-2
Não
EF012155
Regulação DMX
Não
EF012188
Regulação DSI
Não
EF012157
Regulação GPRS
Não
EF012158
Regulação LineSwitch
Não
EF012160
Regulação por modulação de tensão da rede
Não
EF012161
Regulação por corte de fase descendente
Não
EF012162
Regulação por corte de fase ascendente
Não
EF012156
Regulação por potenciómetro (integrado)
Não
EF012164
Regulação RF
Não
EF012165
Regulação por redução da onda sinusoidal
Não
EF012166
Regulação Touch and Dim
Não
EF012167
Regulação Zigbee
Não
EF012171
Sem função de regulação
sim
EF012159
Regulação por sistema de propriedade do fabricante
Não
EF012168
Regulação com botão de pressão
Não
EF012163
Regulação programável
Não
EF000943
Diâmetro de montagem
225 mm
EF023518
Altura/profundidade para embutir
50 mm
EF011946
Consistência da cor (elipse McAdam)
SDCM1
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
4000 K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
não
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89
EF007793
Adequado para montagem à superfície
Não
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF006760
Adequado para montagem embutida
sim
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001265
Adequado para montagem suspensa
Não
EF000664
Adequado para montagem na parede
Não
EF012091
Teste ao fio incandescente de acordo com IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Altura/profundidade
25 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF025740
Factor de potência
0,9
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Luminária com temperatura superficial limitada ""Marca D"""
Não
EF012172
Rendimento da luminária
94 lm/W
EF009350
Cor da luz
branco
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
regulação contínua
EF015686
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 35.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF015687
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 50.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF001357
Intensidade luminosa
654 cd
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor
EF004283
Distribuição da intensidade luminosa
simétrico
EF009347
Potência máx. do sistema
19 W
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
Não
EF005905
Com lâmpada
sim
EF001203
Com sensor de luz
Não
EF005127MAX
Tensão nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
220 V
EF005138
Fonte de alimentação de emergência integrada
Não
EF012169
Sem função de regulação
Não
EF001391
Número de pólos
3
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF008200MAX
Secção transversal do condutor conectável - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Secção transversal do condutor conectável - min
0,75 mm²
EF016380MAX
Diâmetro para embutir - max
225 mm
EF016380MIN
Diâmetro para embutir - min
225 mm
EF009470
Adequado para montagem com grampos
false
EF009353
Adequado para montagem em plataforma/no chão
false
EF012176
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão
false
EF009354
Adequado para montagem em calhas de corrente
false
EF009352
Adequado para montagem em viga
false
EF011587MAX
Fluxo luminoso - max
1800 lm
EF011587MIN
Fluxo luminoso - min
1800 lm
EF015689
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 100.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF008705
Superfície escovada
false
EF000139
Tipo de acabamento
revestido em pó
EF009351
Ajustabilidade
nicht verstellbar
EF015690
Taxa de falha, vida operacional média 35 000 h, temperatura 25 ° C (tq)
%
EF013759
Comando por Bluetooth
EF000008
Largura
mm
EF000846
Largura de montagem
mm
EF004265
Comprimento de montagem
mm
EF000280MAX
Apropriado para a potência da lâmpada - max
W
EF004274
Adequado para configuração linear
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
EF011947
Distorção Harmônica Total
EF009372
Com ranhuras de ventilação
EF009345MAX
Corrente nominal - max
mA
EF024150
Proteção da superfície da caixa
EF015693
Taxa de falha, vida operacional média 100 000 h, temperatura 25 ° C (tq)
%
EF000758
Classe de eficiência energética
EF012150MAX
Corrente nominal do LED à corrente constante
mA
EF004258
Número de cabeças da luminária
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.