??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Bill of material
EO10298950 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
ARTNR
Artikelnummer
EO10298950
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EO10298950 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
GKAT
Enhetskategori
Downlight
PRODB
Produktbeskrivning
LED-downlight, 4000K med opal täckram (spridningslins), 18W, för infälld takmontering utan ytterligare tillbehör. God ljuskvalitet och goda systemprestanda. Styrenhet DALI med SwitchDIM, medföljer vid leverans.
BP
Särskilda produktfunktioner
SwitchDIM-funktion.
BS
Användargränssnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styrsystem
DALI
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
EINSTR
Inkopplingsström
9,1 A / 98 µs
H
Höjd/djup
25 mm
DIA
Diameter
240 mm
GEW
Vikt
1000 g
ET
inbyggnadsdjup
50 mm
ELOCH
monteringshål
225 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9003
WERKS
Material
aluminium, pulverbehandlat
IP
Kapslingsklass
IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-20...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålningsvinkel
110°
FTEMP
Färgtemperatur
4000 K
FTOL
Färgtolerans
1 SDCM
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
19 W
LICHTS
Ljusflöde
1800 lm
LICHTA
Ljusutbyte
94 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 25
MTYP
Detektortyp
-
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
- m
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EO10298950
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EO10298950
LDT
eo10298950.ldt
EF006423
Övertäckning med isolering
Nej
EF011868
Typ av kabeldragning
Avslut
EF016263
Justerbar ljusfördelning
nej
EF016286
Utbytbart drivdon
ja
EF000015
Ytterdiameter
240 mm
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
60000 h
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
40000 h
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
20000 h
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
1800 lm
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
40 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
-20 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF007694
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
25
EF012152
Dimning 0-10 V
Nej
EF012153
Dimning 1-10 V
Nej
EF012154
Dimning DALI
ja
EF015824
Dimning DALI-2
Nej
EF012155
Dimning DMX
Nej
EF012188
Dimning DSI
Nej
EF012157
Dimning GPRS
Nej
EF012158
Dimning LineSwitch
Nej
EF012160
Dimming mains voltage modulation
Nej
EF012161
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
EF012162
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
EF012156
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
EF012164
Dimning RF
Nej
EF012165
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
EF012166
Dimning med touch
Nej
EF012167
Dimning Zigbee
Nej
EF012171
Dimning beroende på drivdon
ja
EF012159
Dimning tillverkarspecifik
Nej
EF012168
Dimmer med tryckknapp
Nej
EF012163
Dimning programmerbar
Nej
EF000943
Inbyggnadsdiameter
225 mm
EF023518
Inbyggnadshöjd/-djup
50 mm
EF011946
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM1
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
4000 K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
nej
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
EF007793
Lämplig för utanpåliggande montering
Nej
EF021180
Lämplig för innertaksmontering
ja
EF006760
Lämplig för inbyggnadsmontering
ja
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF001265
Lämplig för pendelupphängning
Nej
EF000664
Lämplig för väggmontering
Nej
EF012091
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
EF001456
Höjd/djup
25 mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF025740
Verkningsgrad
0,9
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D-märke"""
Nej
EF012172
Ljusutbyte
94 lm/W
EF009350
Belysningsfärg
vit
EF016262
Justering av ljusflöde
steglös
EF015686
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 35 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF015687
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 50 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF001357
Ljusstyrka
654 cd
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel
EF004283
Ljusdelning
symmetrisk
EF009347
Max. systemeffekt
19 W
EF007556
Med styrenhet
ja
EF000197
Med rörelsesensor
Nej
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF001203
Med ljussensor
Nej
EF005127MAX
Märkspänning - max
240 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
220 V
EF005138
Integrerad nödströmförsörjning
Nej
EF012169
Dimmerfunktion saknas
Nej
EF001391
Antal poler
3
EF000187
Spänningstyp
AC
EF008200MAX
Anslutningsbara ledardiametrar - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Anslutningsbara ledardiametrar - min
0,75 mm²
EF016380MAX
Inbyggnadsdiameter - max
225 mm
EF016380MIN
Inbyggnadsdiameter - min
225 mm
EF009470
Lämplig för montering med klämmor
false
EF009353
Lämplig för plattforms-/golvmontering
false
EF012176
Lämplig för lågspänningssystem
false
EF009354
Lämplig för montering på strömskena
false
EF009352
Lämplig för traversmontering
false
EF011587MAX
Ljusflöde - max
1800 lm
EF011587MIN
Ljusflöde - min
1800 lm
EF015689
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 100 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF008705
Borstad yta
false
EF000139
Ytskydd
pulverbehandlat
EF009351
Justerbarhet
nicht verstellbar
EF015690
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
%
EF013759
Bluetoothstyrd
EF000008
Bredd
mm
EF000846
Inbyggnadsbredd
mm
EF004265
Inbyggnadslängd
mm
EF000280MAX
Lämplig för lampeffekt - max
W
EF004274
Lämplig för rampmontage
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
EF011947
Distorsion (THD)
EF009372
Med luftslitsar
EF009345MAX
Märkström - max
mA
EF024150
Ytskydd hus/kapsling/stomme
EF015693
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
%
EF000758
Energieffektivitetsklass
EF012150MAX
LED nominell ström vid konstant ström
mA
EF004258
Antal armaturhuvud
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.