??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110° - Downlight
Bill of material
EO10298981 - ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
ARTNR
Tuotenumero
EO10298981
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EO10298981 - ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
GKAT
Laiteluokka
Downlight
PRODB
Tuotekuvaus
LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opaali suojus (diffuusori), 9W, kattoupotukseen, ilman muita varusteita. Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho. Käyttölaite on/off, sisältyy toimitukseen.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
-
BS
Käyttöliittymä
-
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
25 mm
DIA
Halkaisija
180 mm
GEW
Paino
545 g
ET
Upotussyvyys
40 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
165 mm
FAR
Väri
Valkoinen, lähes kuin RAL 9003
WERKS
Materiaali
alumiini, jauhepinnoitettu
IP
Kotelointiluokka
IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-20...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
2,8 A / 98 µs
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0.75 mm²
DIFF
Diffuusori
opaali
AWINK
Säteilykulma
110°
FTEMP
Värilämpötila
3000 K
FTOL
Väripoikkeama
3 SDCM
CRI
Värintoistoindeksi Ra
> 80
BLP
Mitoitusteho P
10 W
LICHTS
Valovirta
900 lm
LICHTA
Laskettu
94 lm/W
PHOTO
Fotobiologinen turvallisuus
RG0
LEB80
Valaisimen elinikä L80B50
40000 h
UGR
Häikäisyindeksi (UGR)
≤ 25
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EO10298981
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EO10298981
LDT
eo10298981.ldt
EF006423
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
Ei
EF011868
Kaapelointitapa
Sulku
EF016263
Säädettävä valonjako
ei
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
Joo
EF000015
Ulkohalkaisija
180 mm
EF011870
Valaisimen elinikä L70B50
60000 h
EF011871
Valaisimen elinikä L80B10
40000 h
EF011873
Valaisimen elinikä L90B10
20000 h
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
900 lm
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
40 °C
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-20 °C
EF000381
Käyttölaite
Sähköohjattu LED-käyttölaite
EF007694
Soveltuu päätetyöskentelyyn
Ei
EF013735
Häikäisyarvo (UGR)
25
EF012152
Himmennys 0-10 V
Ei
EF012153
Himmennys 1-10 V
Ei
EF012154
Himmennys DALI
Ei
EF015824
Himmennys DALI-2
Ei
EF012155
Himmennys DMX
Ei
EF012188
Himmennys DSI
Ei
EF012157
Himmennys GPRS
Ei
EF012158
Himmennys LineSwitch
Ei
EF012160
Himmennys verkkovirtamodulaatio
Ei
EF012161
Himmennys nousevan reunan ohjaus
Ei
EF012162
Himmennys laskevan reunan ohjaus
Ei
EF012156
Himmennys potentiometri
Ei
EF012164
Himmennys RF
Ei
EF012165
Himmennys Sine Wave Reduction
Ei
EF012166
Hipaisuhimmennys
Ei
EF012167
Himmennys Zigbee
Ei
EF012171
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta
Ei
EF012159
Himmennys toimittajakohtainen
Ei
EF012168
Painonappihimmennys
Ei
EF012163
Himmennys ohjelmoitavissa
Ei
EF000943
Asennuksen halkaisija
165 mm
EF023518
Rakenteellinen upotussyvyys
40 mm
EF011946
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
SDCM3
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
3000 K
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
3000 K
EF016261
Säädettävä värilämpötila
ei
EF000442
Värintoistoindeksi
80-89
EF007793
Soveltuu pinta-asennukseen
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF006760
Soveltuu tasoasennukseen
Joo
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF001265
Ripustusasennus
Ei
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF012091
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan
650 °C - 30 s
EF001456
Korkeus/syvyys
25 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Ei
EF025740
Tehokerroin
0,9
EF000085
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
EF006420
"Valaisin rajoitetulla pintalämpötilalla ""D-merkki"""
Ei
EF012172
Valaisimen tehokkuus
100 lm/W
EF009350
Valon väri
valkoinen
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
ei
EF015686
Valovirran vähennys keskimäärin Käyttöikä 35 000 h 25 °C ympäristön lämpötilassa.
4 %
EF015687
Valovirran vähennys keskimäärin Käyttöikä 50 000 h 25 °C ympäristön lämpötilassa.
4 %
EF001357
Valovoima
330 cd
EF012170
Valonjako
Diffuusorilinssi/-optiikka/-paneeli
EF004283
Valon jakautuminen
symmetrinen
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
9 W
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
Joo
EF000197
Liiketunnistin
Ei
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF001203
Sisältää valoanturin
Ei
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
240 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
220 V
EF005138
Integroitu varateholähde
Ei
EF012169
Ilman himmennystoimintoa
Joo
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF008200MAX
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala - max
0,75 mm²
EF016380MAX
Upotushalkaisija - max
165 mm
EF016380MIN
Upotushalkaisija - min
165 mm
EF009470
Soveltuu liitinasennukseen
false
EF009353
Soveltuu alusta-/lattia-asennukseen
false
EF012176
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin
false
EF009354
Soveltuu virtakiskoasennukseen
false
EF009352
Soveltuu telineasennukseen
false
EF011587MAX
Valovirta - max
900 lm
EF011587MIN
Valovirta - min
900 lm
EF015689
Valovirran vähennys keskimäärin Käyttöikä 100 000 h 25 °C ympäristön lämpötilassa.
4 %
EF008705
Harjattu pinta
false
EF000139
Pinnan suojaus
pinnoitettu jauhemaalauksella
EF009351
Säädettävyys
nicht verstellbar
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.