??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
450 mm - Deckenleuchte
Bill of material
EO10850608 - SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EO10850608
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EO10850608 - SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
GKAT
Enhetskategori
Deckenleuchte
PRODB
Produktbeskrivning
Runde, flache LED-Anbauleuchte mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Opaler Diffusor mit mikroprismatischer Struktur aus schlagfestem Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K bzw. 4000 K. Für intelligente Lichtlösungen mit präsenz- und tageslichtabhängiger Konstantlichtregelung durch DALI- oder DALI-2-Präsenzmelder. SwitchDIM-Funktion zum Dimmen von Einzelleuchten per 230V-Taster (alle Ausführungen ausser SVENJA CL 900 830/840). Optionales Zubehör: Abpendeln mit kürzbarem Seil-Abhängeset (2 m) oder Rohr-Abhängeset (1 m) .
STEUSYS
Styrsystem
DALI-2
MONART
Monteringssätt
Aufbau
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
82 mm
DIA
Diameter
450 mm
GEW
Vikt
4000 g
FAR
Färg
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Material
Aluminium
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
I
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 °C...+45 °C
NENNSP
Märkspänning
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
30 A/ 120 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,5 - 2,5 mm2
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålningsvinkel
85
ENTB
Avbländning
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Färgtemperatur
3000 K
FTOL
Färgtolerans
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Märkeffekt P
30 W
LICHTS
Ljusflöde
3300 lm
LICHTA
Ljusutbyte
110 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
59000 h
UGR
Unified Glare Rating
<19 h
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850608
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.de/dl/eo10850608
LDT
eo10850608.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Övertäckning med isolering
FALSE
EF000282
Rasterutförande
utan
EF008157
Strålningsvinkel
Extremt bredstrålande >80°
EF016263
Justerbar ljusfördelning
nej
EF016286
Utbytbart drivdon
TRUE
EF000015
Ytterdiameter
450 mm
EF013759
Bluetoothstyrd
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
3300 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Styrenhet
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
TRUE
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19
EF012152
Dimning 0-10 V
FALSE
EF012153
Dimning 1-10 V
FALSE
EF012154
Dimning DALI
TRUE
EF015824
Dimning DALI-2
TRUE
EF012155
Dimning DMX
FALSE
EF012188
Dimning DSI
FALSE
EF012157
Dimning GPRS
FALSE
EF012158
Dimning LineSwitch
FALSE
EF012160
Dimming mains voltage modulation
FALSE
EF012161
Dimning bakkant (phase cut-off)
FALSE
EF012162
Dimning framkant (phase cut-on)
FALSE
EF012156
Dimning potentiometer (integrerad)
FALSE
EF012164
Dimning RF
FALSE
EF012165
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)
FALSE
EF012166
Dimning med touch
FALSE
EF012167
Dimning Zigbee
FALSE
EF012171
Dimning beroende på drivdon
TRUE
EF012159
Dimning tillverkarspecifik
FALSE
EF012168
Dimmer med tryckknapp
FALSE
EF012163
Dimning programmerbar
FALSE
EF011946
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM3
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
3000 K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
nej
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI)
80-89
EF000048
Version
övrigt
EF007793
Lämplig för utanpåliggande montering
TRUE
EF021180
Lämplig för innertaksmontering
TRUE
EF006760
Lämplig för inbyggnadsmontering
FALSE
EF006436
Lämplig för antal lampor
2
EF004274
Lämplig för rampmontage
FALSE
EF004275
Lämplig för nödljus
FALSE
EF001265
Lämplig för pendelupphängning
FALSE
EF006644
Lämplig för väggmontering
FALSE
EF000136
Fall färg
vit
EF012091
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
D
EF001456
Höjd/djup
82 mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
FALSE
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
FALSE
EF025740
Verkningsgrad
0,95
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm2
EF006420
Armatur med begränsad yttemperatur "D-märke"
FALSE
EF012172
Ljusutbyte
110 lm/W
EF002423
Lökar
LED austauschbar
EF004282
Ljusutflöde
direkt/indirekt
EF009350
Belysningsfärg
vit
EF016262
Justering av ljusflöde
steglös
EF015686
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 35 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel
EF004283
Ljusdelning
symmetrisk
EF009347
Max. systemeffekt
30 W
EF007556
Med styrenhet
TRUE
EF000197
Med rörelsesensor
FALSE
EF005905
Med ljuskälla
TRUE
EF001203
Med ljussensor
FALSE
EF009372
Med luftslitsar
FALSE
EF005127MAX
Märkspänning - max
240 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
220 V
EF009345MAX
Märkström - max
mA
EF009345MIN
Märkström - min
mA
EF005138
Integrerad nödströmförsörjning
FALSE
EF024150
Ytskydd hus/kapsling/stomme
unbehandelt
EF012169
Dimmerfunktion saknas
FALSE
EF011948
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
EF001391
Antal poler
5
EF004293
Slagstyrka
IK08
EF005474
Skyddsklass (IP)
IP20
EF011959
Kapslingsklass
EF000004
Skyddsklass
I
EF000187
Spänningstyp
AC/DC
EF004284
Höljematerial
Plast opal
EF001596
Materialet i huset
Aluminium
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.