??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
900 mm - Deckenleuchte
Bill of material
EO10850684 - SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EO10850684
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EO10850684 - SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
GKAT
Enhedskategori
Deckenleuchte
PRODB
Produktbeskrivelse
Runde, flache LED-Anbauleuchte mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Opaler Diffusor mit mikroprismatischer Struktur aus schlagfestem Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K bzw. 4000 K. Für intelligente Lichtlösungen mit präsenz- und tageslichtabhängiger Konstantlichtregelung durch DALI- oder DALI-2-Präsenzmelder. SwitchDIM-Funktion zum Dimmen von Einzelleuchten per 230V-Taster (alle Ausführungen ausser SVENJA CL 900 830/840). Optionales Zubehör: Abpendeln mit kürzbarem Seil-Abhängeset (2 m) oder Rohr-Abhängeset (1 m) .
STEUSYS
Styringssystem
DALI-2
MONART
Montering
Aufbau
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
87 mm
DIA
Diameter
900 mm
GEW
Vægt
11200 g
FAR
Farve
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Materiale
Aluminium
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
I
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 °C...+45 °C
NENNSP
Mærkespænding
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
74,4 A/ 120 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,5 - 2,5 mm² mm2
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
85
ENTB
Blænde
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farvetemperatur
3000 K
FTOL
Farvetolerance
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Nominel effekt P
80 W
LICHTS
Lysstrøm
9400 lm
LICHTA
Lysudbytte
117 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
59000 h
UGR
Unified Glare Rating
<19 h
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850684
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.de/dl/eo10850684
LDT
eo10850684.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse
FALSE
EF000282
Rasterens udførelse
uden
EF008157
Strålingsvinkel
Extrem bred stråle >80°
EF016263
Justerbar lysfordeling
nej
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
TRUE
EF000015
Udvendig diameter
900 mm
EF013759
Bluetooth-betjent
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Effektiv lysstrøm
9400 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Driftsenhed
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Brugbar til kontorarbejdsplads
TRUE
EF013735
Blændingstal (UGR)
19
EF012152
Dæmpning 0-10 V
FALSE
EF012153
Dæmpning 1-10 V
FALSE
EF012154
Dæmpning DALI
TRUE
EF015824
Dæmpbar DALI-2
TRUE
EF012155
Dæmpning DMX
FALSE
EF012188
Dæmpning DSI
FALSE
EF012157
Dæmpning GPRS
FALSE
EF012158
Dæmpning LineSwitch
FALSE
EF012160
Dæmpning af spændingsmodulering
FALSE
EF012161
Dæmning på bagkant
FALSE
EF012162
Dæmning på forkant
FALSE
EF012156
Dæmpning potentiometer (integreret)
FALSE
EF012164
Dæmpning RF
FALSE
EF012165
Dæmning af sinuskurve reduktion
FALSE
EF012166
Dæmpning med touch
FALSE
EF012167
Dæmpning zigbee
FALSE
EF012171
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr
TRUE
EF012159
Dæmpning producentens eget system
FALSE
EF012168
Dæmpning med trykknap
FALSE
EF012163
Dæmpning programerbar
FALSE
EF011946
Farve konsistens (McAdam ellipse)
SDCM3
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
3000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks CRI
80-89
EF000048
Version
andre
EF007793
Beregnet til forsænket montering
TRUE
EF021180
Beregnet til loftsmontering
TRUE
EF006760
Beregnet til indbygningsmontering
FALSE
EF006436
Egnet til antal lyskilder
2
EF004274
Egnet til sammenbygning
FALSE
EF004275
Beregnet til nødbelysning
FALSE
EF001265
Egnet til loftpendel
FALSE
EF006644
Egnet til vægmontering
FALSE
EF000136
Kasse farve
hvid
EF012091
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
D
EF001456
Højde/dybde
87 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
FALSE
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
FALSE
EF025740
Effektfaktor
0,95
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm2
EF006420
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-mærke"
FALSE
EF012172
Lysudbytte
117 lm/W
EF002423
Pærer
LED austauschbar
EF004282
Lysåbning
direkt/indirekt
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
trinløs
EF015686
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 35.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF004283
Lysfordeling
symmetrisk
EF009347
Systemeffekt
80 W
EF007556
Med driftsenhed
TRUE
EF000197
Med bevægelsessensor
FALSE
EF005905
Med lyskilde
TRUE
EF001203
Med lyssensor
FALSE
EF009372
Med lufthuller
FALSE
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
220 V
EF005138
Nødstrømsforsyning integreret
FALSE
EF024150
Overfladebeskyttelse, hus
unbehandelt
EF012169
Ikke dæmpbar
FALSE
EF011948
Total harmonisk forvrængning (THD)
RG0
EF001391
Poltal
5
EF004293
Slagfasthed
IK08
EF005474
Kapslingsklasse
IP20
EF000004
Isolationsklasse
I
EF000187
Spændingstype
AC/DC
EF004284
Afskærmningens materiale
Plast opal
EF001596
Materiale af huset
Aluminium
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.