??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
900 mm - Deckenleuchte
Bill of material
EO10850684 - SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EO10850684
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EO10850684 - SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
GKAT
Apparaatcategorie
Deckenleuchte
PRODB
Productbeschrijving
Runde, flache LED-Anbauleuchte mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Opaler Diffusor mit mikroprismatischer Struktur aus schlagfestem Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K bzw. 4000 K. Für intelligente Lichtlösungen mit präsenz- und tageslichtabhängiger Konstantlichtregelung durch DALI- oder DALI-2-Präsenzmelder. SwitchDIM-Funktion zum Dimmen von Einzelleuchten per 230V-Taster (alle Ausführungen ausser SVENJA CL 900 830/840). Optionales Zubehör: Abpendeln mit kürzbarem Seil-Abhängeset (2 m) oder Rohr-Abhängeset (1 m) .
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI-2
MONART
Montagevariant
Aufbau
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
87 mm
DIA
Diameter
900 mm
GEW
Gewicht
11200 g
FAR
Kleur
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Materiaal
Aluminium
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
I
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 °C...+45 °C
NENNSP
Nom. spanning
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Inschakelstroom
74,4 A/ 120 µs
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,5 - 2,5 mm² mm2
DIFF
Diffusor
opaal
AWINK
Stralingshoek
85
ENTB
Antiverblinding
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Kleurtemperatuur
3000 K
FTOL
Kleurtolerantie
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Nominaal vermogen P
80 W
LICHTS
Lichtstroom
9400 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
117 lm/W
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG0
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
59000 h
UGR
Unified Glare Rating
<19 h
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850684
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.de/dl/eo10850684
LDT
eo10850684.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
FALSE
EF000282
Uitvoering van raster
Zonder
EF008157
Stralingshoek
Extreem breedstralend >80°
EF016263
Stralingshoek regelbaar
nee
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
TRUE
EF000015
Buitendiameter
900 mm
EF013759
Bediening via Bluetooth
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
9400 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Regelapparaten
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
TRUE
EF013735
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
EF012152
Dimbaar 0-10 V
FALSE
EF012153
Dimbaar 1-10 V
FALSE
EF012154
Dimbaar DALI
TRUE
EF015824
Dimbaar Dali-2
TRUE
EF012155
Dimbaar DMX
FALSE
EF012188
Dimbaar DSI
FALSE
EF012157
Dimbaar GPRS
FALSE
EF012158
Dimbaar LineSwitch
FALSE
EF012160
Dimbaar netspanningsmodulatie
FALSE
EF012161
Dimbaar faseafsnijding
FALSE
EF012162
Dimbaar faseaansnijding
FALSE
EF012156
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
FALSE
EF012164
Dimbaar RF
FALSE
EF012165
Dimbaar Sine Wave Reduction
FALSE
EF012166
Dimbaar Touch and Dim
FALSE
EF012167
Dimbaar Zigbee
FALSE
EF012171
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
TRUE
EF012159
Dimming fabrikantspecifiek
FALSE
EF012168
Dimbaar met push-button
FALSE
EF012163
Dimming programmeerbaar
FALSE
EF011946
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
3000 K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
3000 K
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
nee
EF000442
Kleurweergave-index CRI
80-89
EF000048
Versie
overige
EF007793
Geschikt voor opbouwmontage
TRUE
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
TRUE
EF006760
Geschikt voor inbouwmontage
FALSE
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
2
EF004274
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
FALSE
EF004275
Geschikt voor noodverlichting
FALSE
EF001265
Geschikt voor pendelophanging
FALSE
EF006644
Geschikt voor wandmontage
FALSE
EF000136
Kleur kast
wit
EF012091
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
D
EF001456
Hoogte/diepte
87 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
FALSE
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible met Google Assistant
FALSE
EF025740
Vermogensfactor
0,95
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm2
EF006420
Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur "D-markering"
FALSE
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
117 lm/W
EF002423
Bollen
LED austauschbar
EF004282
Lichtuittreding
direkt/indirekt
EF009350
Lichtkleur
wit
EF016262
Lichtstroom regelbaar
Traploos
EF015686
Lichtstroomreductie gemiddeld Levensduur 35.000 h bij 25 °C omgevingstemperatuur.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel
EF004283
Lichtverdeling
Symmetrisch
EF009347
Max. systeemvermogen
80 W
EF007556
Met voorschakelapparaat
TRUE
EF000197
Met bewegingssensor
FALSE
EF005905
Met lichtbron
TRUE
EF001203
Met lichtsensor
FALSE
EF009372
Met ventilatiespleten
FALSE
EF005127MAX
Nom. spanning - max
240 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
220 V
EF005138
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
FALSE
EF024150
Oppervlaktebescherming behuizing
unbehandelt
EF012169
Niet dimbaar
FALSE
EF011948
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
EF001391
Aantal polen
5
EF004293
Slagvastheid
IK08
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP20
EF000004
Beschermingsklasse
I
EF000187
Stuurspanningstype
AC/DC
EF004284
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
EF001596
Materiaal van de behuizing
Aluminium
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.