??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage au plafond / DALI-2 - Détecteur de présence de plafond
Nomenclature
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
ARTNR
Référence
EP10423048
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
Détecteur de présence au plafond BMS certifié DALI-2 avec plage de détection de 360°. Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m. Dispositif d'entrée avec détecteur infrarouge intégré et capteur de lumière pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303/304. Pour la commande d'éclairage décentralisée combinée à des détecteurs de présence APC avec unité de commande intégrée. Autre solution : intégration facile à des systèmes de gestion de bâtiments tiers. Interopérabilité selon la norme DALI-2.
BS
Interface utilisateur
Bus DALI
STEUSYS
Système de commande
DALI-2
MONART
Type de montage
Inséré
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
60 mm
DIA
Diamètre
33 mm
GEW
Poids
24 g
ET
Profondeur
45 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
25 mm
FAR
Couleur
opale mat
WERKS
Matériau
PE résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 55
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 8 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 5 m
ERFPR
Détection présence
Ø 3 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 45
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
3 m
HELLW
Valeur de luminosité
10–2000 lx
ALIG
Nombre de groupes de luminaires
16
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10423048
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10423048
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
7,6 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF001322
Portée frontale max.
2,5 m
EF001323
Portée max. sur un côté
3,8 m
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
45 mm
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
3 m
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
Transparent
Oui
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003811
Autres systèmes de bus
aucun
EF000259
Nombre de canaux
0
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
Non
EF004530
commutateur de sélection
Non
EF001500
système de bus radio
Non
EF001499
système de bus KNX
Non
EF008855
système de bus KNX-radio
Non
EF003831
système de bus LON
Non
EF001501
système de bus Powernet
Non
EF016048
certifié DALI-1
Oui
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
103 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
52 °
EF009466
radio bidirectionnelle
Non
EF001504
couplage au bus inclus
Oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D