??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI-2 - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10423048
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
DALI-2-gecertificeerde BMS-plafondaanwezigheidssensor met 360° detectiehoek. Bereik tot 8 m in diameter bij aanbevolen montagehoogte van 3 m. Invoerapparaat met ingebouwde PIR- en lichtsensor voor DALI-2-opdrachten conform IEC 62386-303/304. Voor decentrale lichtregeling in combinatie met APC-aanwezigheidssensoren met geïntegreerde regeleenheid. Alternatief: eenvoudige integratie in gebouwbeheersystemen van derden. Interoperabiliteit conform DALI-2-standaard.
BS
Gebruikersinterface
DALI-bus
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI-2
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Gewicht
24 g
ET
Inbouwdiepte
45 mm
ELOCH
inbouwopening
25 mm
FAR
Kleur
opaal-mat
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd PE
IP
Beschermingsgraad
IP55
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 8 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 5 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 3 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 45
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
3 m
HELLW
Helderheidswaarde
10–2000 lx
ALIG
Aantal lichtgroepen
16
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10423048
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10423048
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
7,6 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF001322
Max. bereik frontaal
2,5 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
3,8 m
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
45 mm
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
ja
EF000147
Onderkruipbeveiliging
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF000259
Aantal kanalen
0
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
Nee
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
Nee
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
ja
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
103 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
52 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D