??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / DALI-2 - Närvarodetektor
Bill of material
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10423048
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
DALI-2-BMS-certifierad taknärvarodetektor med ett bevakningsområde på 360 °. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m. Inmatningsanordning med inbyggd PIR och ljussensor för DALI-2-kommandon enligt IEC 62386-303/304. För decentraliserad ljusstyrning i kombination med APC-närvarodetektorer med integrerad styrenhet. Alternativt: enkel integration i byggnadsledningssystem från tredje part. Interoperabilitet enligt DALI-2-standard.
BS
Användargränssnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styrsystem
DALI-2
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vikt
24 g
ET
inbyggnadsdjup
45 mm
ELOCH
monteringshål
25 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserad PE
IP
Kapslingsklass
IP55
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 5 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 3 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 45
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
3 m
HELLW
Ljusnivåvärde
10–2000 lx
ALIG
Antal ljusgrupper
16
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10423048
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10423048
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
7,6 m
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
2,5 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
3,8 m
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
45 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
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
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
0
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nej
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
ja
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
103 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
52 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D