??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI-2 - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10424885 - PD-C 360/32 BMS DALI-2
ARTNR
Tuotenumero
EP10424885
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10424885 - PD-C 360/32 BMS DALI-2
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmaisin DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena. Koko huoneen valaistuksen hallinta yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa. Vaihtoehtoisesti integroitavissa muiden valmistajien rakennusten hallintajärjestelmiin DALI-2-liitännän avulla. Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten. Painiketulo tavallisen 230 V:n painikkeen liittämiseen (painikekomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 mukaan). Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
-
BS
Käyttöliittymä
DALI-väylä
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
DALI-2
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
70 mm
DIA
Halkaisija
108 mm
GEW
Paino
144 g
SK
Suojausluokka
II
ET
Upotussyvyys
24 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20 upotusmallina,, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen),, IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Kytkentävirta
-
AUSSTR
Lähtövirta
0 mA
AUSSPA
Lähtöjännite
- V
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.0 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 32 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 11 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 8 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 805
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
10 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIG
Valaisinryhmien määrä
0
AHLK
HVAC-kanavien määrä
0
TEBEL
Painiketulo valaistus
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10424885
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10424885
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
32 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF001322
Maks. kantomatka edessä
5,5 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
16 m
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
24 mm
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
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
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF000259
Kanavien lukumäärä
0
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Joo
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Ei
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Joo
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
159 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
79 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.