??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage au plafond / DALI-2 - Détecteur de présence de plafond
Nomenclature
EP10424885 - PD-C 360/32 BMS DALI-2
ARTNR
Référence
EP10424885
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10424885 - PD-C 360/32 BMS DALI-2
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 servant de dispositif de commande pour les systèmes d'éclairage DALI-2. Gestion de l'éclairage de différents espaces en combinaison avec des détecteurs ESYLUX de présence APC. Peut être intégré dans des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) de fabricants tiers avec une interface DALI-2. Avec capteur de mouvement PIR (conforme à la norme CEI 62386-303) et capteur de luminosité (conforme à la norme CEI 62386-304) pour les commandes DALI-2. Avec deux entrées pour le raccordement de poussoirs 230 V usuels. Les ordres des poussoirs sont convertis par le détecteur BMS en commandes DALI-2 (conforme à la norme CEI 62386-301). Possibilités de montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires.
BP
Fonctions particulières
-
BS
Interface utilisateur
Bus DALI
STEUSYS
Système de commande
DALI-2
MONART
Type de montage
Encastré / Boîte d'encastrement Ø 68 mm
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
70 mm
DIA
Diamètre
108 mm
GEW
Poids
144 g
SK
Classe de protection
II
ET
Profondeur
24 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
60 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP20 encastré,, IP20/IP54 avec boîtier de montage apparent (accessoire séparé),, IP20 avec set de montage inséré (accessoire séparé)
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
0 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Courant d'appel
-
AUSSTR
Courant de sortie
0 mA
AUSSPA
Tension de sortie
- V
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consommation
0.0 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 32 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 11 m
ERFPR
Détection présence
Ø 8 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 805
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
10 m
HELLW
Valeur de luminosité
5–2000 lx
ALIG
Nombre de groupes de luminaires
0
AHLK
Nombre de canaux HVAC
0
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
2
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10424885
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10424885
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
32 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF001322
Portée frontale max.
5,5 m
EF001323
Portée max. sur un côté
16 m
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
3 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
Transparent
Non
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003811
Autres systèmes de bus
aucun
EF000259
Nombre de canaux
0
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
Non
EF004530
commutateur de sélection
Oui
EF001500
système de bus radio
Non
EF001499
système de bus KNX
Non
EF008855
système de bus KNX-radio
Non
EF003831
système de bus LON
Non
EF001501
système de bus Powernet
Non
EF016048
certifié DALI-1
Oui
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
159 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
79 °
EF009466
radio bidirectionnelle
Non
EF001504
couplage au bus inclus
Oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.