??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10425295 - PD-C 360i/24 DUOplus
ARTNR
Artikelnummer
EP10425295
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage.. Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m og til uafhængig styring af 2 belysningszoner (vinduesområde og område inde i lokalet) afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. Ekstra tænd-/slukkontakt (kanal 3) HVAC til at tænde og slukke en ekstra lyskilde eller til at styre varme/ventilation/klimaanlæg afhængigt af tilstedeværelse. Egner sig optimalt til installation i store højder op til 10 msom sportshaller, lagerhaller mm.. Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme.
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10425295 - PD-C 360i/24 DUOplus
BP
Særlige produktfunktioner
Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
Indstillingselementet, IR-fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
GEW
Vægt
151 g
ET
Monteringsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
60 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20 som planforsænket version, IP20/IP54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat), IP20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat)
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
-25 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Startstrøm
30 A / 20 ms
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.3 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 24 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 11 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 453
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
10 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lysgrupper
2
TEBEL
Afbryderindgang belysning
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10425295
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10425295
LDT
ep10425295.ldt
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ja
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ja
EF023790
Antibakteriel
Ingen
EF009568
Antal koblingszoner
2
EF000010
Udførelse
Tilstedeværelsessensorer
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF000194
Strømforsyning til frakobling
300 s
EF000551
Diameter
108 mm
EF000943
Indbygningsdiameter
60 mm
EF000218
Monteringsdybde
24 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
24 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
Ja
EF000416MAX
Frekvens - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
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
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
50,33
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
5,5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
12 m
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
24 mm
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Dybde
70 mm
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
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
30 min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
30 A
EF015953
Maks. skifte effekt LED
250 W
EF001503
Maks. koblingeffekt
1000 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
60 s
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.