??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Zubehör Sensoren - Befestigung/Fernbedienung
Stückliste
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Artikelnummer
EP10425356
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Gerätekategorie
Fernbedienung
PRODB
Produktbeschreibung
ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten. Durch Bluetooth kompatibel zu allen smarten Endgeräten (iOS, Android). Abwärtskompatibel zu allen aktuellen Präsenz- und Bewegungsmeldern und Notleuchten / Steuerungen von ESYLUX, die fernbedienbar sind.
MONART
Montageart
-
MONORT
Montageort
-
L
Länge
166 mm
B
Breite
24 mm
H
Höhe/Tiefe
22 mm
DIA
Durchmesser
0 mm
GEW
Gewicht
238 g
FAR
Farbe
schwarz
WERKS
Werkstoff
UV-beständiger Kunststoff
IP
Schutzart
IP20
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
- °C
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85176200
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10425356
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10425356
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.