??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Antureiden lisävarusteet - Kiinnitys/Käyttökaukosäädin
Bill of material
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Tuotenumero
EP10425356
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Laiteluokka
Käyttökaukosäädin
PRODB
Tuotekuvaus
ESY-Pen ja ESY-sovellus - pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta. Yhteensopiva kaikkien älylaitteiden kanssa (iOS, Android) Bluetoothin ansiosta. Taaksepäin yhteensopiva ESYLUXin kaikkien nykyisten kauko-ohjattavien läsnäolo- ja liikeilmaisinten ja opastevalojen/ohjausten kanssa.
MONART
Asennustapa
-
MONORT
Asennuspaikka
-
L
Pituus
166 mm
B
Leveys
24 mm
H
Korkeus/syvyys
22 mm
DIA
Halkaisija
0 mm
GEW
Paino
238 g
FAR
Väri
musta
WERKS
Materiaali
UV-kestävää muovia
IP
Kotelointiluokka
IP20
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
- °C
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85176200
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10425356
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10425356
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.