??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Accessoires capteurs - Fixations/Télécommandes
Nomenclature
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Référence
EP10425356
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Catégorie d'appareils
Télécommandes
PRODB
Description du produit
ESY Pen et application ESY, un duo tout-en-un : (1) Paramétrer, (2) Télécommander (3) Mesurer la luminosité, (4) Gérer les projets. Compatibilité Bluetooth avec tous les terminaux intelligents (iOS, Android). Rétrocompatibilité avec tous les détecteurs de mouvement et de présence, les luminaires de secours et systèmes de commande actuels d'ESYLUX qui sont télécommandables.
MONART
Type de montage
-
MONORT
Type de montage
-
L
Longueur
166 mm
B
Largeur
24 mm
H
Hauteur/profondeur
22 mm
DIA
Diamètre
0 mm
GEW
Poids
238 g
FAR
Couleur
noir
WERKS
Matériau
Plastique résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 20
TEMP
Température ambiante admissible
- °C
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85176200
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10425356
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10425356
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.