??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Toebehoren sensoren - Bevestiging/Afstandsbediening
Bill of material
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Artikelnummer
EP10425356
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Apparaatcategorie
Afstandsbediening
PRODB
Productbeschrijving
ESY-pen en ESY-app, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren. Dankzij Bluetooth met alle slimme eindapparaten (iOS, Android). Achterwaarts compatibel met alle huidige aanwezigheids- en bewegingsmelders en noodverlichtingen / besturingen van ESYLUX die op afstand te bedienen zijn.
MONART
Montagevariant
-
MONORT
Montageplaats
-
L
Lengte
166 mm
B
Breedte
24 mm
H
Hoogte/diepte
22 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Gewicht
238 g
FAR
Kleur
zwart
WERKS
Materiaal
UV-bestendige kunststof
IP
Beschermingsgraad
IP20
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
- °C
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85176200
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10425356
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10425356
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.