??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Аксессуары для датчиков - креплени/Диаметр
Спецификация
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Номер артикула
EP10425356
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Категория устройства
Дистанционное управление
PRODB
Описание изделия
ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами. Совместимость со всеми мобильными устройствами (iOS, Android) через Bluetooth. Обратная совместимость со всеми выпускаемыми на данный момент датчиками присутствия и движения и аварийными светильниками / блоками управления ESYLUX с дистанционным управлением.
MONART
Тип монтажа
-
MONORT
Место монтажа
-
L
Длина
166 mm
B
Ширина
24 mm
H
Высота/глубина
22 mm
DIA
Диаметр
0 mm
GEW
Масса
238 g
FAR
Цвет
черный
WERKS
Материал
УФ-устойчивый пластик
IP
Степень защиты
IP20
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
- °C
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85176200
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10425356
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10425356
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.