??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Accessoires capteurs - Fixations/Télécommandes
Nomenclature
EP10425370 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH
ARTNR
Référence
EP10425370
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10425370 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH
GKAT
Catégorie d'appareils
Fixations
PRODB
Description du produit
Boîtier apparent C-IP 20 pour de nombreux détecteurs de mouvement au plafond série MD-C et détecteurs de présence au plafond série PD-C. Espace de câblage suffisant avec quadruple entrée de câbles.
MONART
Type de montage
-
MONORT
Type de montage
-
L
Longueur
0 mm
B
Largeur
0 mm
H
Hauteur/profondeur
30 mm
DIA
Diamètre
104 mm
GEW
Poids
70 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 20
TEMP
Température ambiante admissible
- °C
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
39269097
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10425370
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10425370
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.