??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Toebehoren sensoren - Bevestiging/Afstandsbediening
Bill of material
EP10425387 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
ARTNR
Artikelnummer
EP10425387
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10425387 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
GKAT
Apparaatcategorie
Bevestiging
PRODB
Productbeschrijving
Opbouwdoos-C IP 20 voor tal van plafondbewegingsmelders en -aanwezigheidssensoren uit de Compact serie. Grote bedradingsruimte met viervoudige kabelinvoer.
MONART
Montagevariant
-
MONORT
Montageplaats
-
L
Lengte
0 mm
B
Breedte
0 mm
H
Hoogte/diepte
30 mm
DIA
Diameter
104 mm
GEW
Gewicht
85 g
FAR
Kleur
zilver
WERKS
Materiaal
-
IP
Beschermingsgraad
IP20
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
- °C
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10425387
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10425387
Preview - Generation
Preview
3D
2D