??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Acessórios Sensores - Fixação/Controlo remoto
Lista de peças
EP10425387 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
ARTNR
Código
EP10425387
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10425387 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
GKAT
Categoria do dispositivo
Fixação
PRODB
Descrição do produto
Caixa de montagem saliente IP 20 para detectores de movimento de tecto da série MD-C e detectores de presença de tecto PD-C. Espaço amplo para a cablagem com guia de cabos quádrupla.
MONART
Tipo de montagem
-
MONORT
Local de montagem
-
L
Comprimento
0 mm
B
Largura
0 mm
H
Altura/profundidade
30 mm
DIA
Diâmetro
104 mm
GEW
Peso
85 g
FAR
Cor
prateado
WERKS
Material
-
IP
Grau de protecção
IP20
TEMP
Temperatura ambiente permitida
- °C
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10425387
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10425387
Preview - Generation
Visualização
3D
2D