??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF - Kattoon asennettava liikeilmaisin
Bill of material
EP10425776 - MD-C 360i/6 mini 12V
ARTNR
Tuotenumero
EP10425776
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10425776 - MD-C 360i/6 mini 12V
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava liikeilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Mini-liikeilmaisin 12 V DC ja 360°:n tunnistusalueella kattoupotus- ja seinäasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka käytettäväksi pieniin kosteisiin tiloihin, WC-tiloihin, pieniin toimistoihin, eteiskäytäviin, erityisiin käyttötarkoituksiin, matkailuvaunuihin, autoihin. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
IR-kaukosäädin
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
47 mm
DIA
Halkaisija
25 mm
GEW
Paino
75 g
ET
Upotussyvyys
36 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
20 mm
FAR
Väri
opaali matta
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä PE
IP
Kotelointiluokka
IP65
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
12 - 13,2 V DC
EINSTR
Kytkentävirta
-
LEISTA
Tehontarve
0.3 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 6 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 2 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 28
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
10–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
0
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10425776
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10425776
LDT
ep10425776.ldt
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
puristamalla liitetty
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Joo
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
10 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
1
EF000010
Malli
Liikeilmaisin
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
0 s
EF000551
Halkaisija
25 mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
20 mm
EF000218
Upotussyvyys
36 mm
EF000193
Päällekytkentäviive
30 s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
6 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Joo
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Ei
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
15 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
1 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
3 m
EF001503
Maks. kytkentäteho
36 W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
36 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Joo
EF000002
Nimellisjännite
13,2 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
DC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Joo
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
-25 °C
EF000049
Syvyys
47 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Joo
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Joo
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Joo
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Joo
EF000416MAX
Taajuus - max
Hz
EF000416MIN
Taajuus - min
Hz
EF001732
maks. kytkentävirta
A
EF015953
Max. kytkentäteho LED
W
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.