??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF - Plafondbewegingsmelder
Bill of material
EP10425776 - MD-C 360i/6 mini 12V
ARTNR
Artikelnummer
EP10425776
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10425776 - MD-C 360i/6 mini 12V
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondbewegingsmelder
PRODB
Productbeschrijving
Mini-bewegingsmelder 12 V DC met 360° detectiehoek voor plafondinbouw en wandmontage. Bereik tot 6 m diameter voor toepassing in kleine natte ruimtes, toiletten, kleine kantoren, gangen, speciale toepassingen, caravan, camper en auto. Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.
BP
Specifieke productfuncties
Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
47 mm
DIA
Diameter
25 mm
GEW
Gewicht
75 g
ET
Inbouwdiepte
36 mm
ELOCH
inbouwopening
20 mm
FAR
Kleur
opaal-mat
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd PE
IP
Beschermingsgraad
IP65
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
12 - 13,2 V DC
EINSTR
Inschakelstroom
-
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.3 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 6 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 2 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 28
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
5 m
HELLW
Helderheidswaarde
10–2000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
0
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10425776
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10425776
LDT
ep10425776.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Nee
EF005624
Alarmfunctie
Nee
EF000124
Type aansluiting
Krimpen
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
ja
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
2000 lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
10 lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF023790
Antibacteriële behandeling
Nee
EF009568
Aantal schakelzones
1
EF000010
Uitvoering
Bewegingsmelders
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
0 s
EF000551
Diameter
25 mm
EF000943
Inbouwdiameter
20 mm
EF000218
Inbouwdiepte
36 mm
EF000193
Inschakelvertraging
30 s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
6 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF003848
Op afstand te bedienen
ja
EF003832
Geschikt voor C-belasting
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF000664
Geschikt voor wandmontage
Nee
EF001198
Geschikt voor draadloos
Nee
EF003858
HVAC-aansturing
Nee
EF000025
Halogeenvrij
ja
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF003863
Constante lichtregeling
Nee
EF006590
Max. nalooptijd
15 min
EF001322
Max. bereik frontaal
1 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
3 m
EF001503
Max. schakelvermogen
36 W
EF006589
Min. nalooptijd
60 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
36 mm
EF009569
Met DALI-interface
Nee
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF003890
Met signaaleenheid
ja
EF000002
Nom. spanning
13,2 V
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF004101
Scanhoek
360 °
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
DC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF001731MAX
Temperatuur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
-25 °C
EF000049
Diepte
47 mm
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
ja
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF003904
Verbinding mogelijk
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
ja
EF011991
Gedwongen inschakeling
ja
EF001099
Overbruggingsschakelaar
ja
EF000416MAX
Frequentie - max
Hz
EF000416MIN
Frequentie - min
Hz
EF001732
Max. inschakelstroom
A
EF015953
Max. schakelvermogen LED
W
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.