??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / 1–10 V - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10425783 - PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus
ARTNR
Tuotenumero
EP10425783
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10425783 - PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen.. Halkaisijaltaan jopa 32 m:n kantomatka32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnistusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 10 m).. Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1-10 V = liitäntä). Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti . 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti). Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö. Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
1–10 V
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
70 mm
DIA
Halkaisija
108 mm
GEW
Paino
153 g
ET
Upotussyvyys
24 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20 upotusmallina,, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen),, IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
800 A / 200 µs
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.3 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
32 elliptinen m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 11 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
- m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 402
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
10 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
10 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
1
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10425783
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10425783
LDT
ep10425783.ldt
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Joo
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
5 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
1
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
300 s
EF000551
Halkaisija
108 mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
60 mm
EF000218
Upotussyvyys
24 mm
EF000193
Päällekytkentäviive
30 s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
32 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Joo
EF000416MAX
Taajuus - max
50 Hz
EF000416MIN
Taajuus - min
50 Hz
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Joo
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Joo
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Joo
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
15 min
EF001732
maks. kytkentävirta
800 A
EF001322
Maks. kantomatka edessä
5,5 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
16 m
EF015953
Max. kytkentäteho LED
600 W
EF001503
Maks. kytkentäteho
2300 W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
24 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Ei
EF000002
Nimellisjännite
230 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
10 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Joo
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
-25 °C
EF000049
Syvyys
70 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Ei
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Joo
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Joo
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Ei
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
Preview - Generation
Preview
3D
2D