??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10425790 - PD-C 360/32 Warehouse slave
ARTNR
Artikelnummer
EP10425790
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe ca. 15 m). Für eine kostengünstige Systemerweiterung, maximal 10 "Slave"-Präsenzmelder an einen "Master" anschließbar. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis ca. 15 m, wie Lagerhallen etc.. Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich.
CNSLINA
Stücklistenname
EP10425790 - PD-C 360/32 Warehouse slave
BP
Besondere Produktfunktionen
-
BS
Benutzerschnittstelle
-
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
70 mm
DIA
Durchmesser
108 mm
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
0
GEW
Gewicht
177 g
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20 als Unterputz-Version,, IP20/IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen),, IP20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
- m
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
-
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.3 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 32 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 11 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 805
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
10 m
HELLW
Helligkeitswert
- lx
ALIK
Anzahl Lichtgruppen
0
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
0
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10425790
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10425790
LDT
ep10425790.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Nein
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
0
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
0 s
EF000551
Durchmesser
108 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
60 mm
EF000218
Einbautiefe
24 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
30 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
32 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
Nein
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF012569
Max. Präsenzbereich
EF001322
Max. Reichweite frontal
5,5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
16 m
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Nein
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
70 mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Nein
EF011991
Zwangseinschaltung
Nein
EF001099
Überbrückungsschalter
Nein
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.