??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Zubehör Sensoren - Befestigung/Fernbedienung
Stückliste
EP10425905 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Artikelnummer
EP10425905
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10425905 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Gerätekategorie
Befestigung
PRODB
Produktbeschreibung
Aufputzdose-C IP 54 für viele der Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 2-facher Leitungseinführung.
MONART
Montageart
-
MONORT
Montageort
-
L
Länge
0 mm
B
Breite
0 mm
H
Höhe/Tiefe
30 mm
DIA
Durchmesser
104 mm
GEW
Gewicht
85 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
- °C
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10425905
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10425905
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.