??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Аксессуары для датчиков - креплени/Диаметр
Спецификация
EP10425905 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Номер артикула
EP10425905
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10425905 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Категория устройства
креплени
PRODB
Описание изделия
Коробка для монтажа на поверхность IP 54 Для многих потолочных датчиков движения серий MD-C и потолочных датчиков присутствия серий PD-C. Большое пространство для прокладки провода с двойным вводом.
MONART
Тип монтажа
-
MONORT
Место монтажа
-
L
Длина
0 mm
B
Ширина
0 mm
H
Высота/глубина
30 mm
DIA
Диаметр
104 mm
GEW
Масса
85 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
- °C
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10425905
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10425905
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.