??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Accesorios para sensores - Montaje/Mandos a distancia
Lista de materiales
EP10425912 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
ARTNR
Código
EP10425912
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10425912 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
GKAT
Categoría del dispositivo
Montaje
PRODB
Descripción del producto
Caja superficial C IP54 para muchos detectores de movimiento de techo de la serie MD-C y detectores de presencia de techo de la serie PD-C. Espacio de cableado amplio con 2 entradas de cables.
MONART
Tipo de montaje
-
MONORT
Lugar de montaje
-
L
Longitud
0 mm
B
Anchura
0 mm
H
Altura/Profundidad
30 mm
DIA
Diámetro
104 mm
GEW
Peso
113 g
FAR
Color
plateado
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
TEMP
Temperatura ambiente admisible
- °C
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10425912
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10425912
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.