??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Antureiden lisävarusteet - Kiinnitys/Käyttökaukosäädin
Bill of material
EP10425912 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
ARTNR
Tuotenumero
EP10425912
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10425912 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
GKAT
Laiteluokka
Kiinnitys
PRODB
Tuotekuvaus
Pinta-asennusrasia IP54 monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD-C ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C. Suurempi johdotustila, jossa 2-kertainen johtojen sisäänvienti.
MONART
Asennustapa
-
MONORT
Asennuspaikka
-
L
Pituus
0 mm
B
Leveys
0 mm
H
Korkeus/syvyys
30 mm
DIA
Halkaisija
104 mm
GEW
Paino
113 g
FAR
Väri
hopea
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP54
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
- °C
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10425912
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10425912
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.