??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10426063 - PD-C 360/8 mini Slave
ARTNR
Artikelnummer
EP10426063
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10426063 - PD-C 360/8 mini Slave
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
"Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering. Rækkevidde på op til 8 m i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder. "Slave"-sensoren kan tilsluttes på følgende modeller: - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM.
BP
Særlige produktfunktioner
-
BS
Brugergrænseflade
-
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vægt
83 g
ET
Monteringsdybde
45 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
25 mm
FAR
Farve
opalmat
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret PE, UV-stabiliseret PC
IP
Kapslingsklasse
IP55
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Startstrøm
-
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 5 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 3 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
- lx
ALIK
Antal lyskanaler
0
TEBEL
Afbryderindgang belysning
0
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10426063
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10426063
LDT
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
krympning
EF003429
Justerbar følsomhed
Ingen
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
lx
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ingen
EF023790
Antibakteriel
Ingen
EF009568
Antal koblingszoner
0
EF000010
Udførelse
Tilstedeværelsessensorer
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF000194
Strømforsyning til frakobling
0 s
EF000551
Diameter
33 mm
EF000943
Indbygningsdiameter
25 mm
EF000218
Monteringsdybde
45 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
Ingen
EF000416MAX
Frekvens - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
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
min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
A
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
7,08
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
2,5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
4 m
EF015953
Maks. skifte effekt LED
W
EF001503
Maks. koblingeffekt
W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
45 mm
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ingen
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Dybde
60 mm