??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10426155 - PD-C 360i/8 mini KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10426155
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10426155 - PD-C 360i/8 mini KNX
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
KNX Mini-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde til indbygning i loft. Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m. Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software).
BP
Særlige produktfunktioner
Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. KNX-funktioner: Alarm, skumringsrelæ, registrering af lysstyrke, lysafhængig registrering af bevægelse, sleeptimer, scenarietelegram via objekt.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, ETS-software
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vægt
61 g
ET
Monteringsdybde
45 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
25 mm
FAR
Farve
opalmat
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP55
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
29 - 31 V DC °C
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 5 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 3 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
2
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10426155
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10426155
LDT
ep10426155.ldt
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
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
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
720 min
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
2,5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
4 m
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
30 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
45 mm
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
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
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ja
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ingen
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
106 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
53 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D