??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Vægmontering / KNX - Vægtilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10426445 - PD-C 180i KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10426445
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10426445 - PD-C 180i KNX
GKAT
Enhedskategori
Vægtilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
KNX Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering. Rækkevidde på op til 16 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 1,1 - 2,2 m. Integreret akustisk sensor til optimal anvendelse i uoverskuelige rum og rum med mange hjørner. Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software).
BP
Særlige produktfunktioner
Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. Akustisk sensor. KNX-funktioner: Skumringsrelæ, registrering af gangretning, registrering af lysstyrke via objekt, lysafhængig bevægelsesregistrering, natlysfunktion (7 farver kan vælges).
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, ETS-software
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Væg
L
længde
70 mm
B
Bredde
70 mm
H
Højde/dybde
55 mm
GEW
Vægt
50 g
ET
Monteringsdybde
25 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
60 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20, IP44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat)
SK
Isolationsklasse
III
LDT
ep10426445.ldt
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
29 - 31 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
180° vandret, 60° lodret
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 16 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 12 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 8 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 101
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
1 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
2 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lysgrupper
2
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10426445
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10426445
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
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
16 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
180 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
90 °
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
30 min
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
6 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
8 m
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
60 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
25 mm
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montagehøjde
1,1 m
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
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ja
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ingen
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
164 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
82 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger