??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Wandmontage / KNX - Wandpräsenzmelder
Stückliste
EP10426445 - PD-C 180i KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10426445
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10426445 - PD-C 180i KNX
GKAT
Gerätekategorie
Wandpräsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Besondere Produktfunktionen
Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung. Akustiksensor. KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Gehrichtungserkennung, Helligkeitserfassung über Objekt, Lichtabhängige Bewegungserfassung, Nachtlichtfunktion (7 Farben wählbar).
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|ETS-Software
STEUSYS
Steuerungssystem
KNX
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
70 mm
B
Breite
70 mm
H
Höhe/Tiefe
55 mm
GEW
Gewicht
50 g
ET
Einbautiefe
25 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
SK
Schutzklasse
III
LDT
ep10426445.ldt
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
180° horizontal, 60° vertikal
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 16 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 12 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 8 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 101
MONHH
Empf. Montagehöhe
1 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
2 m
HELLW
Helligkeitswert
5–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtgruppen
2
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10426445
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10426445
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
16 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
90 °
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
6 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
8 m
EF006589
Min. Einschaltdauer
60 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
25 mm
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
1,1 m
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF006311
Tierschneise
Ja
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
3
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
Nein
EF004530
Betriebsartenschalter
Nein
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Ja
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Nein
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
164 °
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
82 °
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.