??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Seinäasennus / KNX - Seinään asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10426445 - PD-C 180i KNX
ARTNR
Tuotenumero
EP10426445
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10426445 - PD-C 180i KNX
GKAT
Laiteluokka
Seinään asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
KNX Läsnäoloilmaisin ja 180°:n tunnistusalue seinäasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka 1,1 - 2,2 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö. Akustiikkasensori. KNX-toiminnot: hämäräkytkin, kulkusuuntatunnistus, kirkkauden tunnistus kohteen kautta, valosta riippuvainen liikkeentunnistus, yövalotoiminto (valittavissa 7 väriä).
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
KNX
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
70 mm
B
Leveys
70 mm
H
Korkeus/syvyys
55 mm
GEW
Paino
50 g
ET
Upotussyvyys
25 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
SK
Suojausluokka
III
LDT
ep10426445.ldt
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
5 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
29 - 31 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
180° pystyyn, 60° vaakaan
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 16 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 12 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 8 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 101
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
1 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
2 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valaisinryhmien määrä
2
AHLK
HVAC-kanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
1
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10426445
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10426445
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
16 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
180 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
90 °
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
30 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
6 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
8 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
25 mm
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
1,1 m
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
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF000259
Kanavien lukumäärä
3
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Joo
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Ei
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
164 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
82 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
EF003882
RAL-numero (vastaava)
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.