??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Väggmontering / KNX - Vägg-närvarodetektorer
Bill of material
EP10426445 - PD-C 180i KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10426445
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10426445 - PD-C 180i KNX
GKAT
Enhetskategori
Vägg-närvarodetektorer
PRODB
Produktbeskrivning
KNX Närvarodetektor med 180° bevakningsområde för väggmontering. Räckvidd upp till 16 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,1 - 2,2 m. Inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter. Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Särskilda produktfunktioner
Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Akustiksensor. KNX-funktioner: Skymningsrelä, detektering av gångriktning, mätning av ljusstyrka via objekt, ljusberoende rörelsedetektering, nattljusfunktion (7 färger kan väljas).
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll, ETS-programvara
STEUSYS
Styrsystem
KNX
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
vägg
L
Längd
70 mm
B
Bredd
70 mm
H
Höjd/djup
55 mm
GEW
Vikt
50 g
ET
inbyggnadsdjup
25 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20, IP44 beroende på täckram (beställs separat)
SK
Skyddsklass
III
LDT
ep10426445.ldt
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
180° horisontellt, 60° vertikalt
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 16 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 12 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 8 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 101
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
1 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
2 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljusgrupper
2
AHLK
Antal VVK-kanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10426445
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10426445
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
16 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
180 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
90 °
EF006590
Max inkopplingstid
30 min
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
6 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
8 m
EF006589
Min inkopplingstid
60 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
25 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
EF008011
Optimal montagehöjd
1,1 m
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
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
ja
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
Nej
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
164 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
82 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
EF003882
RAL-nummer (liknande)
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.