??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje mural / KNX - Detectores de presencia de pared
Lista de materiales
EP10426452 - PD-C 180i KNX ECO
ARTNR
Código
EP10426452
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10426452 - PD-C 180i KNX ECO
GKAT
Categoría del dispositivo
Detectores de presencia de pared
PRODB
Descripción del producto
KNX Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° para montaje mural. Alcance de hasta 16 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 1,1 - 2,2 m. Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en combinación con otros componentes KNX. Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool Software).
BP
Funciones de producto especiales
Funciones KNX: interruptor crepuscular, detección de sentido de movimiento, detección de luminosidad mediante objeto, detección de movimiento en función de la luz.
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR, Software ETS
STEUSYS
Sistema de control
KNX
MONART
Tipo de montaje
Montaje bajo revoque / Caja de dispositivo Ø 68 mm
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
70 mm
B
Anchura
70 mm
H
Altura/Profundidad
55 mm
GEW
Peso
50 g
ET
Profundidad de montaje
25 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
60 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20, IP44 dependiendo de cubierta (pedido por separado)
SK
Clase de protección
III
LDT
ep10426452.ldt
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.2 W
ERFWIN
Detección de ángulo
180° horizontal, 60° vertical
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 16 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 12 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 8 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 101
MONHH
Recepción Altura de montaje
1 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
2 m
HELLW
Valor de luminosidad
5–2000 lx
ALIK
Número de grupos de luces
2
AHLK
Número de canales HLK
0
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10426452
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10426452
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
16 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
90 °
EF006590
Duración de conexión máx.
30 min
EF001322
Alcance máx. frontal
6 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
8 m
EF006589
Duración de conexión mín.
60 s
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
25 mm
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
1,1 m
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF006311
Zona de animales
Si
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
Si
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF000259
Número de canales
2
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
No
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
Si
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF016048
Certificado DALI-2
No
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
164 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
82 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si
EF003882
Número RAL (similar)
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.