??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilbehør sensorer - Montering/Fjernbetjening
Bill of material
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
ARTNR
Artikelnummer
EP10426933
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
GKAT
Enhedskategori
Montering
PRODB
Produktbeskrivelse
Underlag til påmontering til IP 20 i sort til mange af loftsbevægelsessensorerne i serierne MD-C og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD-C. Stor klemdåse med 4-dobbelt kabelindføring.
MONART
Montering
Udvendig montering
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
0 mm
B
Bredde
0 mm
H
Højde/dybde
30 mm
DIA
Diameter
104 mm
GEW
Vægt
71 g
FAR
Farve
sort, svarende til RAL 9005
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10426933
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10426933
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.