??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Zubehör Sensoren - Befestigung/Fernbedienung
Stückliste
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
ARTNR
Artikelnummer
EP10426933
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
GKAT
Gerätekategorie
Befestigung
PRODB
Produktbeschreibung
Aufputzdose-C IP 20 in schwarz für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 4-facher Leitungseinführung.
MONART
Montageart
Aufputzmontage
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
0 mm
B
Breite
0 mm
H
Höhe/Tiefe
30 mm
DIA
Durchmesser
104 mm
GEW
Gewicht
71 g
FAR
Farbe
schwarz, ähnlich RAL 9005
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10426933
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10426933
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.