??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Toebehoren sensoren - Bevestiging/Afstandsbediening
Bill of material
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
ARTNR
Artikelnummer
EP10426933
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
GKAT
Apparaatcategorie
Bevestiging
PRODB
Productbeschrijving
Opbouwdoos-C IP 20 in zwart voor tal van plafondbewegingsmelders uit de serie MD-C en plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C. Grote bedradingsruimte met 4-voudige kabeldoorvoer.
MONART
Montagevariant
opbouwmontage
MONORT
Montageplaats
Plafond
L
Lengte
0 mm
B
Breedte
0 mm
H
Hoogte/diepte
30 mm
DIA
Diameter
104 mm
GEW
Gewicht
71 g
FAR
Kleur
zwart, overeenkomstig RAL 9005
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10426933
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10426933
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.