??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Аксессуары для датчиков - креплени/Диаметр
Спецификация
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
ARTNR
Номер артикула
EP10426933
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10426933 - COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK
GKAT
Категория устройства
креплени
PRODB
Описание изделия
Корпус для открытого монтажа C IP 20 черного цвета для многих потолочных датчиков движения серии MD-C и потолочных датчиков присутствия серии PD-C. Большое пространство для прокладки провода с четверным вводом.
MONART
Тип монтажа
Открытый монтаж
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
0 mm
B
Ширина
0 mm
H
Высота/глубина
30 mm
DIA
Диаметр
104 mm
GEW
Масса
71 g
FAR
Цвет
черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10426933
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10426933
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.