??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Accessoires capteurs - Fixations/Télécommandes
Nomenclature
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
ARTNR
Référence
EP10426940
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
GKAT
Catégorie d'appareils
Fixations
PRODB
Description du produit
Boîtier apparent C IP54 en noir pour de nombreux détecteurs de mouvement au plafond série MD-C et détecteurs de présence au plafond série PD-C. Espace de câblage suffisant avec double entrée de câbles.
MONART
Type de montage
Montage apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
0 mm
B
Largeur
0 mm
H
Hauteur/profondeur
30 mm
DIA
Diamètre
104 mm
GEW
Poids
84 g
FAR
Couleur
noir, similaire à RAL 9005
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
TEMP
Température ambiante admissible
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
39269097
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10426940
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10426940
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.