??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Acessórios Sensores - Fixação/Controlo remoto
Lista de peças
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
ARTNR
Código
EP10426940
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
GKAT
Categoria do dispositivo
Fixação
PRODB
Descrição do produto
Caixa de montagem saliente C IP 54 em preto para os detectores de movimento de tecto da série MD-C e os detectores de presença de tecto PD-C. Espaço amplo para a cablagem com 2 guias para cabos.
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
0 mm
B
Largura
0 mm
H
Altura/profundidade
30 mm
DIA
Diâmetro
104 mm
GEW
Peso
84 g
FAR
Cor
preto, semelhante RAL 9005
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10426940
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10426940
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.