??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / KNX - Närvarodetektor
Bill of material
EP10427206 - PD-ATMO 360i/8 A KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10427206
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10427206 - PD-ATMO 360i/8 A KNX
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
KNX Närvarodetektor för infälld takmontering med 360° bevakningsområde. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m. Inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. Extra detektering av omgivningstemperaturen och den relativa luftfuktigheten. Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter. Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Särskilda produktfunktioner
Sensorer: Luftfuktighet, temperatur, akustik, ljus, närvaro. Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. KNX-funktioner: Larm via objekt, skymningsrelä (1 objekt), mätning av ljusstyrka via objekt, ljusberoende rörelsedetektering, scentelegram via objekt, nattljusfunktion (7 färger kan väljas).
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll, ETS-programvara
STEUSYS
Styrsystem
KNX
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
38 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vikt
162 g
ET
inbyggnadsdjup
24 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5 ...+35 °C
NENNSP
Märkspänning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
2
AHLK
Antal VVK-kanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10427206
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10427206
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
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
720 min
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF006589
Min inkopplingstid
30 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
24 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
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
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
ja
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
Nej
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
106 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
53 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D