??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10427213 - PD-ATMO 360i/8 T KNX
ARTNR
Tuotenumero
EP10427213
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10427213 - PD-ATMO 360i/8 T KNX
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa. Ympäristönlämpötilan ylimääräinen mittaus. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Anturit: lämpötila, akustinen, valo, läsnäolo. Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö. KNX-toiminnot: hälytys kohteen kautta, hämäräkytkin (1 kohde), kirkkauden tunnistus kohteen kautta, valosta riippuvainen liikkeentunnistus,, valaistustilaviestien lähettäminen objekteina, yövalotoiminto (valittavissa 7 väriä).
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
KNX
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
38 mm
DIA
Halkaisija
108 mm
GEW
Paino
177 g
ET
Upotussyvyys
24 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
5 ...+35 °C
NENNSP
Nimellisjännite
29 - 31 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
2
AHLK
HVAC-kanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10427213
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10427213
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
720 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
30 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
24 mm
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
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
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF000259
Kanavien lukumäärä
3
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Joo
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Ei
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
106 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
53 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.