??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Vægmontering / 12–36 V UC - Vægtilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10427305 - PD-C 180i/16 UC
ARTNR
Artikelnummer
EP10427305
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10427305 - PD-C 180i/16 UC
GKAT
Enhedskategori
Vægtilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensorer med 180° detekteringsområde til vægmontering. Rækkevidde på op til 16 m i diameter til brug i forbindelse med bygningsautomatiseringssystemer. Driftsspænding 12-36 V jævn- eller vekselspænding (AC/DC). Potentialfri softwarestyret tænd-/sluk-udgang (bryde-/sluttekontakt). Detektionsvisning, der kan slås fra og til. Lydløs tænd-/slukmekanisme på op til maks. 2 A.
BP
Særlige produktfunktioner
Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
12–36 V UC
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Væg
L
længde
70 mm
B
Bredde
70 mm
H
Højde/dybde
55 mm
GEW
Vægt
64 g
ET
Monteringsdybde
34 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
60 mm
FAR
Farve
opalmat
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20, IP44 alt efter afskærmning (skal bestilles separat)
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
12 - 36 V AC/DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.3 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
180° vandret, 60° lodret
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 16 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 12 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 8 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 101
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
1 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
2 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lysgrupper
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10427305
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10427305
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ja
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
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
EF000194
Strømforsyning til frakobling
300 s
EF000008
Bredde
70 mm
EF000943
Indbygningsdiameter
60 mm
EF000218
Monteringsdybde
34 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
16 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
180 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
90 °
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
EF000040
Højde
70 mm
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
60 min
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
25,17
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
6 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
8 m
EF001503
Maks. koblingeffekt
72 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
60 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
34 mm
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
36 V
EF008011
Optimal montagehøjde
1,1 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
180 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC/DC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Dybde
55 mm