??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Wandmontage / 12–36 V UC - Wandaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10427305 - PD-C 180i/16 UC
ARTNR
Artikelnummer
EP10427305
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10427305 - PD-C 180i/16 UC
GKAT
Apparaatcategorie
Wandaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
Aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage. Bereik tot 16 m diameter voor toepassing in combinatie met gebouwbeheersystemen. Bedrijfsspanning 12-36 V gelijk- of wisselspanning (AC/DC). Potentiaalvrije, softwaregeregelde schakeluitgang (breek-/maakcontact). In- en uitschakelbare detectie-indicatie. Geluidloos schakelen tot max. 2 A.
BP
Specifieke productfuncties
Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening
STEUSYS
Besturingssysteem
12–36 V UC
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Wand
L
Lengte
70 mm
B
Breedte
70 mm
H
Hoogte/diepte
55 mm
GEW
Gewicht
64 g
ET
Inbouwdiepte
34 mm
ELOCH
inbouwopening
60 mm
FAR
Kleur
opaal-mat
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20, IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
12 - 36 V AC/DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.3 W
ERFWIN
Detectiehoek
180° horizontaal, 60° verticaal
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 16 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 12 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 8 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 101
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
1 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
2 m
HELLW
Helderheidswaarde
5–2000 lx
ALIK
Aantal lichtgroepen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
1
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10427305
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10427305
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Nee
EF005624
Alarmfunctie
Nee
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
ja
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
2000 lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
5 lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF023790
Antibacteriële behandeling
Nee
EF009568
Aantal schakelzones
1
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
300 s
EF000008
Breedte
70 mm
EF000943
Inbouwdiameter
60 mm
EF000218
Inbouwdiepte
34 mm
EF000193
Inschakelvertraging
30 s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
16 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
180 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
90 °
EF003848
Op afstand te bedienen
ja
EF003832
Geschikt voor C-belasting
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
Nee
EF000664
Geschikt voor wandmontage
ja
EF001198
Geschikt voor draadloos
Nee
EF003858
HVAC-aansturing
Nee
EF000025
Halogeenvrij
ja
EF000040
hoogte
70 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF003863
Constante lichtregeling
ja
EF006590
Max. nalooptijd
60 min
EF012569
Max. presentiebereik
25,17
EF001322
Max. bereik frontaal
6 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
8 m
EF001503
Max. schakelvermogen
72 W
EF006589
Min. nalooptijd
60 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
34 mm
EF009569
Met DALI-interface
Nee
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF003890
Met signaaleenheid
ja
EF000002
Nom. spanning
36 V
EF008011
Optimale montagehoogte
1,1 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF004101
Scanhoek
180 °
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
AC/DC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF001731MAX
Temperatuur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
-25 °C
EF000049
Diepte
55 mm
EF006311
Vrije dierzone
ja
EF006243
Helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF003904
Verbinding mogelijk
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
ja
EF011991
Gedwongen inschakeling
ja
EF001099
Overbruggingsschakelaar
Nee
Preview - Generation
Preview
3D
2D